ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19

207504883919

ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19

ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
19,0 mm
Statistische Warennummer
73181491
Werkstoff
Stahl gehärtet
Normnummer
DIN ähnl. 7504
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf mit Innensechsrund, Stahl gehärtet verzinkt, 3,9x19