ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95

527504782995

ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95

ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,051 kg
Länge
95,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN ähnl. 7504
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form M Linsenkopf mit Innensechsrund, Edelstahl A2, 2,9x95