DIN 93, Scheibe, Edelstahl A2, 5

52009353

DIN 93, Scheibe, Edelstahl A2, 5
DIN 93, Scheibe, Edelstahl A2, 5

Ausführung:Mit Lappen.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 93.
Sicherungsbleche sind auch nach DIN 432, 462 und 70952 lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73182200
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 93
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 93, Scheibe, Edelstahl A2, 5
DIN 93, Scheibe, Edelstahl A2, 5