DIN 9021, Scheibe, Stahl Dickschichtpassivierung, 4

4030902143

DIN 9021, Scheibe, Stahl Dickschichtpassivierung, 4
DIN 9021, Scheibe, Stahl Dickschichtpassivierung, 4

Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-Ø
Produktklasse C - 100 HV.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73182200
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 9021
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
5000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 9021, Scheibe, Stahl Dickschichtpassivierung, 4
DIN 9021, Scheibe, Stahl Dickschichtpassivierung, 4