DIN 7349, Scheibe, Stahl, 20

10734921

DIN 7349, Scheibe, Stahl, 20
DIN 7349, Scheibe, Stahl, 20

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen.
Produktklasse C - 100 HV.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,073 kg
Statistische Warennummer
73182200
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7349
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7349, Scheibe, Stahl, 20
DIN 7349, Scheibe, Stahl, 20