DIN 463, Scheibe, Stahl, 17

10046317

DIN 463, Scheibe, Stahl, 17
DIN 463, Scheibe, Stahl, 17

Mit 2 Lappen.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 463.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
73182100
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 463
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 463, Scheibe, Stahl, 17
DIN 463, Scheibe, Stahl, 17