DIN 1440, Scheibe, Stahl, 6

1014406

DIN 1440, Scheibe, Stahl, 6
DIN 1440, Scheibe, Stahl, 6

Ausführung:mittel.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8738. Härte geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73182200
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 1440
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 1440, Scheibe, Stahl, 6
DIN 1440, Scheibe, Stahl, 6