DIN 125 B, Scheibe, Stahl verzinkt, 8

200125984

DIN 125 B, Scheibe, Stahl verzinkt, 8
DIN 125 B, Scheibe, Stahl verzinkt, 8

Form B mit Fase, Ausführung mittel.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7090. Härte geändert.
*) ohne Fase (= Form A).

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
73182200
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 125 B
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 125 B, Scheibe, Stahl verzinkt, 8
DIN 125 B, Scheibe, Stahl verzinkt, 8