DIN 705, Stellring, Stahl, 5

1307055

DIN 705, Stellring, Stahl, 5
DIN 705, Stellring, Stahl, 5

Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.
Hinweis:bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,
ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 705
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 705, Stellring, Stahl, 5
DIN 705, Stellring, Stahl, 5