DIN 6885 A, Passfeder, Stahl C 45 C, 8x36

1068858736

DIN 6885 A, Passfeder, Stahl C 45 C, 8x36
DIN 6885 A, Passfeder, Stahl C 45 C, 8x36

Kantengerundete Ausführung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,016 kg
Länge
36,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl C45+C
Normnummer
DIN 6885 A
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6885 A, Passfeder, Stahl C 45 C, 8x36
DIN 6885 A, Passfeder, Stahl C 45 C, 8x36