DIN 985, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A2, M8

5209858

DIN 985, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A2, M8
DIN 985, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A2, M8

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.selbstsichernd
.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 985
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 985, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A2, M8
DIN 985, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A2, M8