DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Stahl 8 verzinkt, M22

24098022

DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Stahl 8 verzinkt, M22
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Stahl 8 verzinkt, M22

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,08 kg
Statistische Warennummer
73181660
Werkstoff
Stahl 8 verzinkt
Normnummer
DIN 980
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Stahl 8 verzinkt, M22
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Stahl 8 verzinkt, M22