DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A4, M8

5409808

DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A4, M8
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A4, M8

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 980
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A4, M8
DIN 980 V, Sechskantmutter, M-Regelgewinde, Edelstahl A4, M8