DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, Stahl 17 H verzinkt, M10

24093610

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, Stahl 17 H verzinkt, M10
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, Stahl 17 H verzinkt, M10

Regelgewinde, flach.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,007 kg
Statistische Warennummer
73181692
Werkstoff
Stahl 17 H verzinkt
Normnummer
DIN 936
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, Stahl 17 H verzinkt, M10
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, Stahl 17 H verzinkt, M10