DIN 935, Kronenmutter mit Regelgewinde, Stahl 6 AU, M20

13093520

DIN 935, Kronenmutter mit Regelgewinde, Stahl 6 AU, M20
DIN 935, Kronenmutter mit Regelgewinde, Stahl 6 AU, M20

Regelgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,075 kg
Statistische Warennummer
73181699
Werkstoff
Stahl 6 AU
Normnummer
DIN 935
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 935, Kronenmutter mit Regelgewinde, Stahl 6 AU, M20
DIN 935, Kronenmutter mit Regelgewinde, Stahl 6 AU, M20