DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 5-2 verzinkt, M12

22093412

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 5-2 verzinkt, M12
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 5-2 verzinkt, M12

Mit metrischem Regelgewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,017 kg
Statistische Warennummer
73181692
Werkstoff
Stahl 5-2 verzinkt
Normnummer
DIN 934
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 5-2 verzinkt, M12
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 5-2 verzinkt, M12