DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Edelstahl A2, M30

52093430

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Edelstahl A2, M30
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Edelstahl A2, M30

Mit metrischem Regelgewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.
Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 22 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,206 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 934
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Edelstahl A2, M30
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Edelstahl A2, M30