DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Edelstahl A2, M20 X 1,5

5209342015

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Edelstahl A2, M20 X 1,5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Edelstahl A2, M20 X 1,5

Mit metrischem Feingewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 24 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,055 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 934
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Edelstahl A2, M20 X 1,5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Edelstahl A2, M20 X 1,5