DIN 917, Hutmutter, Edelstahl A1-50, M16

52091716

DIN 917, Hutmutter, Edelstahl A1-50, M16
DIN 917, Hutmutter, Edelstahl A1-50, M16

Niedrige Form.
Hinweis:bis M 6 = Werkstoff 4305 = A1
ab M 6 = Werkstoff 4301 = A2
.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,048 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A1-50
Normnummer
DIN 917
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 917, Hutmutter, Edelstahl A1-50, M16
DIN 917, Hutmutter, Edelstahl A1-50, M16