DIN 6925, Sechskantmutter, Stahl 8 verzinkt, M6

2469256

DIN 6925, Sechskantmutter, Stahl 8 verzinkt, M6
DIN 6925, Sechskantmutter, Stahl 8 verzinkt, M6

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
73181660
Werkstoff
Stahl 8 verzinkt
Normnummer
DIN 6925
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6925, Sechskantmutter, Stahl 8 verzinkt, M6
DIN 6925, Sechskantmutter, Stahl 8 verzinkt, M6