DIN 6330, Sechskantmutter, Stahl 10, M30

15633030

DIN 6330, Sechskantmutter, Stahl 10, M30
DIN 6330, Sechskantmutter, Stahl 10, M30

Form B, mit einseitiger, kugeliger Auflagefläche.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,419 kg
Statistische Warennummer
73181699
Werkstoff
Stahl 10
Normnummer
DIN 6330
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
15
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6330, Sechskantmutter, Stahl 10, M30
DIN 6330, Sechskantmutter, Stahl 10, M30