DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 04 verzinkt, M5

2404395

DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 04 verzinkt, M5
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 04 verzinkt, M5

Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73181692
Werkstoff
Stahl 04 verzinkt
Normnummer
DIN 439
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 04 verzinkt, M5
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, Stahl 04 verzinkt, M5