DIN 1587, Hutmutter, Stahl 6, gepreßt, M16

14158716

DIN 1587, Hutmutter, Stahl 6, gepreßt, M16
DIN 1587, Hutmutter, Stahl 6, gepreßt, M16

Hohe Form.
*) Nicht nach Norm.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,054 kg
Statistische Warennummer
73181699
Werkstoff
Stahl 6, gepreßt
Normnummer
DIN 1587
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 1587, Hutmutter, Stahl 6, gepreßt, M16
DIN 1587, Hutmutter, Stahl 6, gepreßt, M16