ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4

5269234

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73181639
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN ähnl. 6923
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, Edelstahl A2, M4