DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Polyamid, M10x1.000

550975101

DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Polyamid, M10x1.000
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Polyamid, M10x1.000

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,063 kg
Länge
1000 mm
Statistische Warennummer
39269097
Werkstoff
Polyamid
Normnummer
DIN 975
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Polyamid, M10x1.000
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Polyamid, M10x1.000