DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Edelstahl A4-70, M8x1.000

54097581

DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Edelstahl A4-70, M8x1.000
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Edelstahl A4-70, M8x1.000

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,319 kg
Länge
1000 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 975
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Edelstahl A4-70, M8x1.000
DIN 975, Gewindestange mit metr. Rechtsgewinde, Edelstahl A4-70, M8x1.000