DIN 975, Gewindestange mit metr. Feingewinde, Stahl 4.6/4.8, 1.000, M22x1,5

10097522151

DIN 975, Gewindestange mit metr. Feingewinde, Stahl 4.6/4.8, 1.000, M22x1,5
DIN 975, Gewindestange mit metr. Feingewinde, Stahl 4.6/4.8, 1.000, M22x1,5

Mit metrischem Feingewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
19.756 kg
Länge
1000 mm
Statistische Warennummer
73181542
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 975
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 975, Gewindestange mit metr. Feingewinde, Stahl 4.6/4.8, 1.000, M22x1,5
DIN 975, Gewindestange mit metr. Feingewinde, Stahl 4.6/4.8, 1.000, M22x1,5