Seifenspender vollst.

A2V00002142391

Merkmale
Details
Abmessungen
108X150X295
Gewicht
0,951 kg
Statistische Warennummer
73249000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X6Cr17 - 1.4016 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an