Sechskantschraube

A2V00001743492

Merkmale
Details
Abmessungen
M20X1, 5X145
Gewicht
0,425 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an