Reflektor Gepaeck -traegerklappe

A2V00001703387

Merkmale
Details
Abmessungen
BL0, 75X50X1062
Gewicht
0,111 kg
Statistische Warennummer
94059900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW -Al99,8(A) - EN AW-1080A-H18 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an