Master Control Unit (MCU1) mit AETH2

A2V00002467562

Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2

Mit T2-CPU 300MHz und 32MB Flash-Speicher
mit Austeckmodul Ethernet (AETH2)
ohne Pufferbatterie

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
6FH4996-1AY01
Gewicht
1,9 kg
Statistische Warennummer
85371091
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
3A991X
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2
Master Control Unit (MCU1) mit AETH2