Konsole

A2V00001212023

Merkmale
Details
Abmessungen
70X140X318
Gewicht
7,2 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2 G3C - 1.0569 - EN 10155
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an