Knotenblech

A2V00001801183

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 4X100X230
Gewicht
0,137 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H22 [EN AW 5083 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an