Handstange aussen

A2V00207315189

Merkmale
Details
Abmessungen
RO 35X 2X 1014
Gewicht
1,51 kg
Statistische Warennummer
73089098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X6CrNMoTi17-12-2 - 1.4571 - EN 10088-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an