Halter innen

A2V00207315426

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 4X 206ƺX 300
Gewicht
1,27 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Baustahl S355J2C - 1.0579 - EN 10025-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an