Halteplatte

A2V00201303061

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 8X 321ƾX 354
Gewicht
1,32 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-6082-T6 - 3.2315.72 - EN 573-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an