Gleichstromschnellschalter UR6

A2V00001200546

00 UR 6, Nennstrom: 1000 A
3 Kamin Typ 3
1 Höchstzulässige Betriebsspannung 1000 V
1 Ausführung: Standard
1 Antrieb: elektrisch, Halteart: elektrisch
6 Nenngleichspannung der Einschaltspule: 110 Vdc
2 Einstellbereich des Dirketüberstromauslösers:
1200 A bis 2400 A
00 Hilfskontaktblock mit Schraubbefestigung
00 Option: keine Auslösewert des Direktüberstromauslösers IDs=2200A

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
UR6E110D3220E31S
Gewicht
27 kg
Statistische Warennummer
85362010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an