Einsatz

A2V00116505308

Merkmale
Details
Abmessungen
RD30X73
Gewicht
0,08 kg
Statistische Warennummer
76161000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an