Dachbremswidertand 2, 45/3, 15 Ohm VT605

A2V00001024857

bestehend aus 3x2m Modulen
Material NiCr 20/25 Stahl
2, 45 Ohm kalt, 3, 15 Ohm warm, L<(><<)>=100µH
Erwärmung bis 600°C, Belüftungsfaktor d=1, 5m/s
aktives Material: 155kg

Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.
Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
DT47090
Gewicht
360 kg
Statistische Warennummer
85332900
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.