DS-Syncron-Generator 560kVA 1,4kV VED:

A2V00001015683

2-Lagergenerator mit SAE-Flansch
Schutzart: IP23 / IP56, IC01
ca. 0, 8 m3/s Kühlluftmenge
3x Pt100 in der Wicklung, Wälzlager fettgeschmiert
560kVA, 1400V, 231A bei 1800 U/min

Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.
Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
DREBZ3509-6
Gewicht
1.300 kg
Statistische Warennummer
85016300
Ursprungsland
DE
Materialklassifizierung
Schweisskomponente
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spezialdimension: Lieferung "Next day morning" ist nicht möglich.