Blitzductor CT ME C 12

A2V00001271007

Überspannungs-Ableiter-Steckmodul
Für Stromschleife TTY, Optokoppler-Eingänge
Sym. Schnittstellen m. Feinschutz
BSZ-Schnittstelle: OB-2
Koordinationskennzeichen: X/1
Nennleitstoßstrom: (8/20) 10 kA
Nennspannung: 12 V DC
Max.zul. Betriebsspannung: 14, 5 V DC
Nennstrom: 0, 1 A
Reihen-Einbaugerät: 2 pol. 12mm
Schutzart: IP20
Nachfolgetyp zu DSN:919 161

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
919561
Gewicht
0,287 kg
Statistische Warennummer
85354000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an