BW-Taster Stange T:blau G:blau bel.Symb.

A2V00001059931

weiße LED
400.000 Sonderzuschlag Vormontage
84-1101.0 Leuchtmelder/Taster-Vors.IP67 Kunststoff SW
84-7111.600 Druckhaube blau für LED 25mm
84-8512.xx Schalteinheit mit weißer Mulit-LED, Kabelschwanz 2 Adern
mit 60mm, 2 Adern mit 100mm, Querschnitt 0, 75mm². Adern versehen mit
den Elpress Steckhülsen
84-9500.6 Formteil Für Haltewunschtaste ähnl. RAL5017 blau PA6 35mm
61-9707.7 Gravur Behindertensymbol

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
84-899.052
Gewicht
0,15 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an