Windleitblech

A2V00002400665

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
8WY0007-6YB68
Abmessungen
BT 1, 5X24X75X120
Gewicht
0,05 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an