Voute

A2V00002534056

Merkmale
Details
Abmessungen
L=1505
Gewicht
37,16 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
CN
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSiMg(A) - EN AW-6005A-T6 - EN 755-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an