Verteilbox

A2V00001473088

Merkmale
Details
Abmessungen
86X224X364
Gewicht
0,75 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
ES
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H111 [EN AW 5083 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an