Verstaerkungsblech

A2V00195492607

Merkmale
Details
Abmessungen
BL.3
Gewicht
0,697 kg
Statistische Warennummer
76061299
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
9I999IR
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H22 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an