Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001275199

Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, Ac 400v, Bgr.s0, 1, 8...2, 5a, Ac 230v, 50hz, Schraubanschluss, Auf 40mm Sammelschienen- Adapter, Zuordnungsart 2, Iq = 50ka, (erfuellt Auch Zuordnungsart 1)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RA1120-1CC24-0AP0
Gewicht
0,939 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.