Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001271794

Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, Ac 400v, Bgr.s00, 9...12a, Ac 110v, 50hz, 1s (schuetz), Schraubanschluss, Auf 60mm Sammelschienen- Adapter, Zuordnungsart 1, Iq = 50ka

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RA1110-1KD17-1AF0
Gewicht
0,701 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an