Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001271301

Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, Ac 400v, Bgr.s0, 9...12, 5a, Dc 24v, Schraubanschluss, Auf 60mm Sammelschienen- Adapter, Zuordnungsart 2, Iq = 50ka, (erfuellt Auch Zuordnungsart 1)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RA1120-1KD26-0BB4
Gewicht
1,151 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an