Verbindungswinkel

A2V00109414216

Merkmale
Details
Abmessungen
PZ9325603 L=370
Gewicht
0,561 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSiMg(A) - EN AW-6005A-T6 - EN 755-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an